(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-68. (Números de pieza)

Manijas - Serie A-68.
  • Descuento por volumen

Cuentan con un diseño versatil y son resistentes a la corrosión. Manijas tipo U fabricadas en latón forjado con acabado cromado. Método de montaje: barrenos pasados. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-68-1
A-68-2
A-68-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Altura H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101253400194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1153300195
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1053000196

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Fundición a presión de latón Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico