(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-2.

Manijas - Serie A-2.
  • Descuento por volumen

Manija tipo U curva. Fabricada en aleación de zin con acabado cromado. Método de montaje: rosca interna.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-2

 
Número de Parte
A-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Modelo de arco Funcion adicional Ninguno
Carga aplicada(N) 392 Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Tornillo hembra Paso P(mm) 90 Altura(mm) 32
Apretón(mm) 8 CD del producto 00002

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-2 de la serie Manijas - Serie A-2..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico