(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie AP-334.

Manijas - Serie AP-334.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U antibacteriales. Idelaes para equipos médicos ya que contiene un agente antibacteriano que reduce el crecimeinto de bacterias y moho. La parte del mango cuenta con orificios pequeños para un mejor agarre. Cuenta con tapas para ocultar los orificios de montaje. Fabricadas en resina ABS con nucleo de aluminio. Método de montaje: barrenos pasados. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-334-400
AP-334-500
AP-334-600
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40004270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50004271
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60004272

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Resina ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros Altura(mm) 72.5
Apretón(φ) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico