(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie A-236.

Manijas - Serie A-236.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U angulares con mango redondeado de extrusión de aluminio. Su diseño es sencillo y son ideales para equipos de cocina o vehiculos. Método de montaje: barrenos avelanados.

PDF

 
Número de Parte
A-236-1
A-236-2
A-236-3
A-236-4
A-236-5
A-236-6
A-236-7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSP1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1016801766
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1026801767
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036801768
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1041801769
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1046801770
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1056801771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1066801772

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de aluminio Cuerpo principal, tratamiento superficial Tratamiento de alumbre
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda Apretón(φ) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico