(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie A-70.

Manijas - Serie A-70.
  • Descuento por volumen

Manijas de cuero. Método de montaje: barrenos pasados. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-70-1
A-70-2
A-70-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
W
(mm)
L1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

232004020000197
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

181813218100198
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151382413800199

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Funcion adicional Tipo plegable Material del cuerpo principal Otros
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico