(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie A-42-A.

Manijas - Serie A-42-A.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U cuadradas. Fabricadas en aleación de zinc con acabado cromado. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-42-A-1
A-42-A-2
A-42-A-3
A-42-A-4
A-42-A-5
A-42-A-6
A-42-A-7
A-42-A-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
Paso P
(mm)
Altura H
(mm)
W
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10490288502000141
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10490238501800142
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10490188501800143
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10392120401600145
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10392110401600146
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10294100301400147
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1029468301200148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490150501800144

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico