(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-173.

Manijas - Serie A-173.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U cuadradas, largas. Método de montaje: rosca interna. Fabricadas en aleación de zinc con acabado cromado. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-173-1
A-173-2
A-173-3
A-173-15
A-173-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Altura H
(mm)
W
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10302402500377
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10192342000378
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100341500379
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150342001259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250402201260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Carga aplicada(N) 392 Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico