(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-174-2-L. (Números de pieza)

Manijas - Serie A-174-2-L.
  • Descuento por volumen

Manijas giratorias con llave de seguridad plana. Es posible girar la manija cuando no está en uso para mantener la superficie plana. Método de montaje: rosca interna. Fabricadas en aleación de zinc con acabado color café.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-174-2L

 
Número de Parte
A-174-2L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma de la manija de rotación Funcion adicional Forma de almacenamiento / Con cerradura Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Pintura al horno Método de montaje Tornillo hembra Longitud(mm) 101
Profundidad de la sección de montaje(mm) 34.3 CD del producto 03975

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-174-2L de la serie Manijas - Serie A-174-2-L..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico