(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-174.

Manijas - Serie A-174.
  • Descuento por volumen

Manijas giratorias. Es posible girar la manija cuando no está en uso para mantener la superficie plana. Método de montaje: rosca interna. Fabricadas en aleación de zinc. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-174-0
A-174-1
A-174-2
A-174-3
A-174-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
W2
(mm)
H2
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10132165800394
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10110144900395
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1085123700396
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106292400397
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-74102900398

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma de la manija de rotación Funcion adicional Forma de almacenamiento Carga aplicada(N) 294
Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado satinado Método de montaje Tornillo hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico