(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - Con platinado de cromo con acabado espejo, con arandela y tuerca incluida.

Perillas - Con platinado de cromo con acabado espejo, con arandela y tuerca incluida.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Latón
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Revestimiento de cromo
· Material de la sección de montaje: Latón
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Revestimiento de cromo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-38

 
Número de Parte
A-38
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Tipo de sección de montaje Rosca macho
Material del cuerpo principal Barra de latón de corte libre Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Sección de montaje, material Barra de latón de corte libre
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Cromado Cuerpo principal, OD D(φ) 22 Mecanizado lateral Moleteado
Fin roscado Ninguno Cuerpo principal, altura t(mm) 20 Sección de montaje, diámetro d(φ) M6
Sección de Montaje, Longitud L(mm) 10 Código de producto 00137

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-38 de la serie Perillas - Con platinado de cromo con acabado espejo, con arandela y tuerca incluida..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico