(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-165.

Manijas - Serie AP-165.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U cuadradas tipo metálicas. Fabricadas en PC-ASA con insertos de latón en la rosca. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-165-1
AP-165-2
AP-165-3
AP-165-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Altura H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101803604346
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

101303604347
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101302304348
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101022304349

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Otros Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada Apretón(mm) 13

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico