(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie AP-30.

Manijas - Serie AP-30.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Tipo empotrado
· Material del cuerpo principal: Policarbonato
· Método de montaje: Un toque
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el mango de plástico integrado AP-30, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
AP-30-1-2
AP-30-1-3
AP-30-1-4
AP-30-2-2
AP-30-2-3
AP-30-2-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
Grosor de placa L
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801.05003394
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801.25003353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10801.65003354
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-1.02003491
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-1.22003356
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-1.62003357

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Policarbonato
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico