(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie AP-192.

Manijas - Serie AP-192.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas con diseño elegante. Disponibles de tipo sencillo o doble según la forma de la puerta. Ideales para vehículos, autobuses y gabinetes. Fabricadas en resina ABS con acabado cromado. Método de montaje: rosca externa. Incluye accesorios de instalación.

PDF

 
Número de Parte
AP-192-S
AP-192-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Tipo CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10130Simple01138
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Doble01139

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Resina ABS
Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Método de montaje Tornillo macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico