(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie AP-183.

Manijas - Serie AP-183.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas. Disponibles en color ivory y negro. Espesor aplicable de placa para montaje 0.5 a 3.2 mm. Fabricadas en aleación de resina ABS con inserto de latón en la rosca. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-183-1-BLACK
AP-183-1-IVORY
AP-183-2-BLACK
AP-183-2-IVORY
AP-183-3-BLACK
AP-183-3-IVORY
AP-183-4-BLACK
AP-183-4-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
H
(mm)
Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012612.5Negro01238
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012612.5Marfil01350
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109612.5Negro01240
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

109612.5Marfil01351
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107811.5Negro01264
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

107811.5Marfil01352
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105811.5Negro01265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105811.5Marfil01353

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de ABS
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Tornillo hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico