(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija - Serie AP-182.

Manija - Serie AP-182.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Tipo empotrado
· Material del cuerpo principal: aleación de ABS
· Método de montaje: Tornillo hembra
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tirador de plástico integrado AP-182, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-182

 
Número de Parte
AP-182
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de ABS
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Tornillo hembra Paso P(mm) 107
CD del producto 00503

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-182 de la serie Manija - Serie AP-182..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico