(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-44.

Manijas - Serie AP-44.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U redondas, antebacteriales. Disponibles en color ivory o negro. Fabricadas en polipropileno. Método de montaje: fijación por un lado o por ambos lados. Incluye accesorios de instalación.

PDF

 
Número de Parte
AP-44-S-BLACK
AP-44-S-IVORY
AP-44-W-BLACK
AP-44-W-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Montaje a una caraNegro03308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Montaje a una caraMarfil01926
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Montaje a dos carasNegro03307
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Montaje a dos carasMarfil01927

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Otros Material del cuerpo principal Polipropileno (PP) Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Tornillo hembra Paso P(mm) 425 Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda
Pitch(mm) 425 Altura(mm) 85.5 Apretón(φ) 32

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico