(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - Con rosca interna, resina ABS.

Perillas - Con rosca interna, resina ABS.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Resina C ABS
· Material de la sección de montaje: Latón
· Tratamiento superficial de la sección de montaje.: Niquelado
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica

PDF

 
Número de Parte
AP-40-1-BLACK
AP-40-1-IVORY
AP-40-2-BLACK
AP-40-2-IVORY
AP-40-3-BLACK
AP-40-3-IVORY
AP-40-4-BLACK
AP-40-4-IVORY
AP-40-5-BLACK
AP-40-11-BLACK
AP-40-11-IVORY
AP-40-12-BLACK
AP-40-12-IVORY
AP-40-13-BLACK
AP-40-13-IVORY
AP-40-14-BLACK
AP-40-14-IVORY
AP-40-15-BLACK
AP-40-15-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Cuerpo principal, OD D
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Cuerpo principal, altura t
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Color del cuerpo principal Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16Ninguno-10M420Negro01442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16Ninguno-10M420Marfil03309
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho11Ninguno-8M320Negro01443
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho11Ninguno-8M320Marfil03310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16Ninguno-10M520Negro01444
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho16Ninguno-10M520Marfil03311
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20Ninguno-12M625Negro01445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20Ninguno-12M625Marfil03312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Rosca macho20Ninguno-12M825Negro01446
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-Hoyo ciego10M46Negro01638
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-Hoyo ciego10M46Marfil03314
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino11-Hoyo ciego8M34Negro01639
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino11-Hoyo ciego8M34Marfil03315
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-Hoyo ciego10M56Negro01936
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-Hoyo ciego10M56Marfil03316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-Hoyo ciego12M68Negro01871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-Hoyo ciego12M68Marfil03317
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-Hoyo ciego12M88Negro01741
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-Hoyo ciego12M88Marfil03318

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Material del cuerpo principal Resina ABS
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Sección de montaje, material Barra de latón de corte libre Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Niquelado
Mecanizado lateral Moleteado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico