(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-85-1. (Números de pieza)

Manijas - Serie AP-85-1.
  • Descuento por volumen

Manija retractil, cuenta con resorte para expandirse cuando se utiliza la manija o retraerse cuando no está en uso. Método de montaje: rosca externa. Fabricada en resina ABS. Incluye accesorios de instalación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-85-1

 
Número de Parte
AP-85-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo especial Funcion adicional Tipo plegable Material del cuerpo principal Resina ABS
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Tornillo macho Paso P(mm) 147.5
Altura H(mm) 20 W(mm) 26 CD del producto 00909

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-85-1 de la serie Manijas - Serie AP-85-1..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico