(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-829.

Manijas - Serie AP-829.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U con diferentes geometrías en color gris y negro. Cuentan con tapas para ocultar los orificios de montaje. Fabricadas en poliamida o polipropileno según el modelo. Método de montaje: barrenos para tornillos hexagonales o tuercas hexagonales; barrenos para tornillos de cabeza hueca, según modelo.

PDF

 
Número de Parte
AP-829-1-BLACK
AP-829-1-GRAY
AP-829-2-BLACK
AP-829-2K
AP-829-3-BLACK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo en forma de U Carga aplicada
(N)
Material del cuerpo principal Paso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Altura H
(mm)
Pitch
(mm)
Longitud
(mm)
Apretón
(mm)
Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto490Poliamida200-41200-25Negro03998
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto490Poliamida200-41200-25Gris02067
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Recto260[Polipropileno] Polipropileno (PP)150-45150-25Negro03003
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Forma irregular] Forma irregular260[Polipropileno] Polipropileno (PP)1502245150193-Negro04538
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto230[Polipropileno] Polipropileno (PP)135-39135-25Negro01822

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Funcion adicional Ninguno
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico