(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie AP-828.

Manijas - Serie AP-828.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U rectangular, cuentan con tapas para ocultar los orificios de montaje. Fabricadas en polipropileno. Método de montaje: barrenos para tornillos de cabeza hueca. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-828-1
AP-828N-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Altura
(mm)
L1
(mm)
Apretón
(mm)
Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10210-44-24-01820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013026-170-Negro04527

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Polipropileno (PP) Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico