(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-526. (Números de pieza)

Manijas - Serie AP-526.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U redondas, rectas en color amarillo. Fabricadas en poliamida. Diámetro seleccionable. Método de montaje: rosca interna métrica o estándar.

PDF

 
Número de Parte
AP-526-1
AP-526-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Altura H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

269388502682
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160246502683

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Poliamida Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico