(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-525.

Manijas - Serie AP-525.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U redondas, rectas o curva en color amarillo. Fabricadas en poliamida. Diámetro seleccionable. Método de montaje: orificio pasado o rosca interna depende del modelo.

PDF

 
Número de Parte
AP-525-1
AP-525-2
AP-525-3
AP-525-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo en forma de U Paso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Altura H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto128205602679
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto96123902680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recto64103202681
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Forma irregular] Forma irregular641139900336

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Poliamida Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Agujero circular
Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico