(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manijas curva. Disponibles en color gris o negro. Fabricadas en polipropileno. Cuentan con tapas para ocultar los barrenos de montaje. Método de montaje: barrenos para tornillo de cabeza hueca.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
AP-333-A-BLACK |
AP-333-A-GRAY |
Cargando…
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Modelo de arco | Funcion adicional | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | Polipropileno (PP) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Ninguno | Método de montaje | Agujero circular |
Pitch(mm) | 198 | Apretón(mm) | 24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente