(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie AP-42-C.

Manijas - Serie AP-42-C.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U redondas, disponibles en color marfil y negro. Fabricadas en polietileno con insertos de latón en la rosca. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-42-C-1-BLACK
AP-42-C-1-IVORY
AP-42-C-2-BLACK
AP-42-C-2-IVORY
AP-42-C-3-BLACK
AP-42-C-3-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10288Negro01457
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10288Marfil04267
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10238Negro01458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10238Marfil04268
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10188Negro01459
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10188Marfil04269

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Polipropileno (PP) Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda Apretón(φ) 24

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico