(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Perillas - De cloruro de vinilo, con moleteado recto.

Perillas - De cloruro de vinilo, con moleteado recto.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: Vinilo
· Material de la sección de montaje: Cloruro de vinilo
· Cuerpo principal, dimensión de altura t (mm): 10.5
· Sección de montaje, longitud L (mm): 20

PDF

 
Número de Parte
AP-58-M6-20
AP-58-M8-20
AP-58-M10-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo principal, OD D
(φ)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Diámetro de la sección de montaje Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020M6604321
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020M8804316
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1024M101004322

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Tipo de sección de montaje Rosca macho
Material del cuerpo principal Cloruro de vinilo Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Sección de montaje, material Cloruro de vinilo
Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno Mecanizado lateral Moleteado Fin roscado Ninguno
Cuerpo principal, altura t(mm) 10.5 Sección de Montaje, Longitud L(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico