(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-268.

Manijas - Serie AP-268.
  • Descuento por volumen

Manijas empotrables de fácil instalación en color ivory y negro. Dentro de su diseño cuentan con clips que permiten fijarse a la placa de instalación. Se recomienda utilizar espesores de placa de 0.8 mm a 10 mm. Fabricadas en aleación de resina ABS.

PDF

 
Número de Parte
AP-268-2-BLACK
AP-268-2-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Negro04288
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Marfil04299

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de ABS
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico