(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie AP-41-H.

Manijas - Serie AP-41-H.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U cuadradas con diseño. Cuentan con una línea plateada a lo largo del mango lo que la hace lucir estética. Fabricadas en resina ABS. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-41-H-4
AP-41-H-5
AP-41-H-6
AP-41-H-7
AP-41-H-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
Altura H
(mm)
W
(mm)
t
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

120301713601033
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110301712601034
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1003017119600967
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6830178401035
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1503218.516700968

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Resina ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico