(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie AP-194.

Manijas - Serie AP-194.
  • Descuento por volumen

Piezas para el ensamble de manijas. Fabricadas de PVC, cuentan con diseño atractivo en color: naranja o amarillo. La instalación se puede hacer por ambos lados de la superficie de montaje. Los soportes y tubos se venden por separado.

PDF

 
Número de Parte
AP-194-1-ORANGE
AP-194-1-YELLOW
AP-194-2-ORANGE
AP-194-2-YELLOW
AP-194-3-ORANGE
AP-194-3-YELLOW
AP-194-J
AP-194-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
Altura H
(mm)
Aplicación Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24075Cuerpo principalNaranja01073
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24075Cuerpo principalAmarillo01074
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19065Cuerpo principalNaranja01075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19065Cuerpo principalAmarillo01076
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14055Cuerpo principalNaranja01077
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14055Cuerpo principalAmarillo01078
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--Junta tipo JNegro01149
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

--Junta tipo TNegro01148

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Tipo de montaje
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Cloruro de polivinilo Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda Apretón(φ) 30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico