(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-311.

Manijas - Serie AP-311.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U con núcleo de acero lo que aporta rigidez a la manija. Disponibles en color gris y negro. Fabricadas en PVC. Método de montaje: rosca externa. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-311-1-BLACK
AP-311-1-GRAY
AP-311-2-BLACK
AP-311-2-GRAY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260Negro01701
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10260Gris02036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160Negro01702
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10160Gris02037

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Modelo de arco Funcion adicional Ninguno
Material del cuerpo principal Cloruro de polivinilo Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Tornillo macho
Apretón(mm) 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico