(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-43.

Manijas - Serie AP-43.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U roscadas, cuadradas. Fabricadas en resina ABS con insertos de latón en la rosca. Disponibles en color verde, ivory y negro. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-43-1-BLACK
AP-43-1-GRAY
AP-43-1-IVORY
AP-43-2-BLACK
AP-43-2-GRAY
AP-43-2-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Altura H
(mm)
W1
(mm)
Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-802512Negro00152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10802512Gris00153
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10802512Marfil00154
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1065159Negro00159
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065159Gris00160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065159Marfil00161

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Resina ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico