(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-827.

Manijas - Serie AP-827.
  • Descuento por volumen

Manija suave al tacto y de fácil agarre. Cuenta con tapones para ocultar los barrenos de montaje. Fabricada en Etileno acetato de vinilo (EVA). Puede estar ligeramente distorcionada debido a que es un producto de moldeo por inyección.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-827-2

 
Número de Parte
AP-827-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Funcion adicional Ninguno Carga aplicada(N) 294
Material del cuerpo principal Etileno acetato de vinilo Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Agujero circular
Paso P(mm) 172 Apretón(mm) 25 CD del producto 01818

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-827-2 de la serie Manijas - Serie AP-827..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico