(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-174-P.

Manijas - Serie A-174-P.
  • Descuento por volumen

Manijas giratorias. Presionando el botón es posible girar la manija cuando no está en uso para mantener la superficie plana. Método de montaje: rosca externa. Fabricadas en aleación de zinc. Incluye tornillos de montaje. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-174-P-1
A-174-P-2
A-174-P-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101155101712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10984201502
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10783301713

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma de la manija de rotación Funcion adicional Forma de almacenamiento Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Pintura al horno Método de montaje Tornillo hembra

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico