(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie A-166.

Manijas - Serie A-166.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas, cumplen con estándar SEMI S8. Se recomienda utilizar adhesivo para la instalación. Fabricadas en vinilo. Es posible seleccionar el color de la manija: negro, ivory y verde. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-166-0-BLACK
A-166-0-IVORY
A-166-0-MOSSGREEN
A-166-1-BLACK
A-166-1-IVORY
A-166-1-MOSSGREEN
A-166-2-BLACK
A-166-2-IVORY
A-166-2-MOSSGREEN
A-166-3-BLACK
A-166-3-IVORY
A-166-3-MOSSGREEN
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar H
(mm)
L1
(mm)
Color estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35164Negro02011
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35164Marfil02012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35164Musgo Verde00364
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35120Negro01953
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35120Marfil01954
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

35120Musgo Verde00365
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3282Negro01955
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3282Marfil01956
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3282Musgo Verde00366
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1856Negro02013
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1856Marfil02014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1856Musgo Verde00902

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Forma de almacenamiento Material del cuerpo principal Cloruro de vinilo
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Un toque

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico