(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-43.

Manijas - Serie A-43.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U roscadas, cuadradas. Fabricadas en aleación de zinc con acabado cromado, con insertos de latón en la rosca. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-43-1
A-43-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Altura H
(mm)
W1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1080251200150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106515900151

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico