(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-175.

Manijas - Serie A-175.
  • Descuento por volumen

El resorte de la manija permite que el mango regrese a su posición de descanso. Los modelos A-175-12 y A-175-13, cuenta con caucho sintetico en el mango para un mejor agarre. Método de montaje: barrenos pasados o avellanados según modelo. Fabricadas en acero. Ancho seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-175-2
A-175-3
A-175-12
A-175-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
Ancho
(mm)
Apretón
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1029492800400
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-19686800401
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--921601586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--861603441

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable Material del cuerpo principal Placa de acero laminado en frío (SPC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Tratamiento de cromato con recubrimiento de zinc (MFZn-C) Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico