(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-84.

Manijas - Serie A-84.
  • Descuento por volumen

Manijas de cuero con resorte. El resorte permite expandir la manija o regresarla a su posición de reposo. Método de montaje: rosca externa o barrenos avellanados. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-84-1
A-84-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Método de montaje Paso P
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Hilos] Tornillo macho16600215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Roscado interno] Tornillo hembra17000216

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Funcion adicional Tipo plegable Material del cuerpo principal Otros
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Apretón(mm) 20

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico