(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija - Serie A-1892-2-A.

Manija - Serie A-1892-2-A.
  • Descuento por volumen

Manija empotrada simétrica para facilitar la apertura y cierre. Ofrece resistencia a la corrosión. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricada en acero inoxidable 304.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1892-2-A

 
Número de Parte
A-1892-2-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado
Método de montaje Agujero circular Paso P(mm) 110 CD del producto 04366

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1892-2-A de la serie Manija - Serie A-1892-2-A..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico