(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1191-R. (Números de pieza)

Manijas - Serie A-1191-R.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas, fabricadas en acero inoxidable laminado en frío. Para grandes aperturas aumenta la eficacia de la operación. Método de montaje seleccionable: rosca externa o rosca interna. Longitud seleccionable. Tipo A incluye accesorios de montaje.

PDF

 
Número de Parte
A-1191-R-2A
A-1191-R-2B
A-1191-R-3A
A-1191-R-3B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMétodo de montaje Altura H
(mm)
Tipos Dimensiones de montaje en panel P1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Hilos] Tornillo macho8.5Tipo de perno8801965
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Roscado interno] Tornillo hembra8.5Tipo de tuerca8801966
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Hilos] Tornillo macho8Tipo de perno7601967
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Roscado interno] Tornillo hembra8Tipo de tuerca7601968

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico