(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1042-F.

Manijas - Serie A-1042-F.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U ovaladas laminadas en barra de acero inoxidable 304. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-1042-F-1
A-1042-F-2
A-1042-F-3
A-1042-F-4
A-1042-F-5
A-1042-F-6
A-1042-F-7
A-1042-F-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso P
(mm)
H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2885000703
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2385000704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1885000705
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1204000707
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1104000708
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1003500709
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

683500710
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1505000706

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Otros Apretón(mm) 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico