(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perillas - De acero inoxidable con cabeza pequeña, moleteado recto y de acero inoxidable.

Perillas - De acero inoxidable con cabeza pequeña, moleteado recto y de acero inoxidable.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Forma redonda
· Material del cuerpo principal: varilla de acero inoxidable (SUS303)
· Tratamiento de la superficie del cuerpo principal.: Superficie pulida
· Material de la sección de montaje: Acero inoxidable
· Tipo de forma redonda: Forma cilíndrica

PDF

 
Número de Parte
A-1040-1
A-1040-2
A-1040-3
A-1040-4
A-1040-5
A-1040-11
A-1040-12
A-1040-13
A-1040-14
A-1040-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de sección de montaje Cuerpo principal, OD D
(φ)
Fin roscado Roscado, mecanizado de orificios redondos Cuerpo principal, altura t
(mm)
Sección de montaje, diámetro d
(φ)
Sección de Montaje, Longitud L
(mm)
Diámetro de la sección de montaje Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rosca macho16Ninguno-10M420M400920
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rosca macho11Ninguno-8M320M300921
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rosca macho16Ninguno-10M520M500922
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rosca macho20Ninguno-12M625M600923
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Rosca macho20Ninguno-12M825M800924
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-Hoyo ciego10M46M401640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino11-Hoyo ciego8M34M301641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino16-Hoyo ciego10M56M501937
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-Hoyo ciego12M68M601907
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino20-Hoyo ciego12M88M801938

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cuerpo principal, tipo Forma redonda Forma redonda, tipo Forma cilíndrica Material del cuerpo principal Varilla de acero inoxidable (SUS303)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido Sección de montaje, material Varilla de acero inoxidable Sección de Montaje, Tratamiento de Superficies Ninguno
Mecanizado lateral Moleteado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico