(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-1042-CR.

Manijas - Serie A-1042-CR.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U curva. Método de montaje: rosca interna. Fabricadas en acero inoxidable 304. Mismas longitudes de la serie: A-1042-C.

PDF

 
Número de Parte
A-1042-C-1R
A-1042-C-2R
A-1042-C-3R
A-1042-C-4R
A-1042-C-5R
A-1042-C-6R
A-1042-C-7R
A-1042-C-8R
A-1042-C-9R
A-1042-C-10R
A-1042-C-15R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10288125004380
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10238125004381
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10188125004382
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10120104004384
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10110104004385
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010093004386
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106873004387
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106062204388
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104062204389
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102042204390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150125004383

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Varilla de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Tornillo hembra Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico