(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manijas - Serie A-1042-B.

Manijas - Serie A-1042-B.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U redondas. Método de montaje: rosca externa. Fabricadas en acero inoxidable 304. Longitud seleccionable. Incluye accesorios de montaje: arandelas y tuercas.

PDF

 
Número de Parte
A-1042-B-1
A-1042-B-2
A-1042-B-3
A-1042-B-4
A-1042-B-5
A-1042-B-6
A-1042-B-7
A-1042-B-8
A-1042-B-9
A-1042-B-10
A-1042-B-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Altura H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10288125000671
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10238125000672
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10188125000673
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10120104000675
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10110104000676
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1010093000677
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106873000678
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106062201100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104062201101
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

102042201102
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10150125000674

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Varilla de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Tornillo macho Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico