(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1524.【1-2 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Manijas - Serie A-1524.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U larga. Está fabricada en tubo de acero inoxidable por lo que ofrece excelente resistencia a la corrosión. Disponible en diferentes diámetros de tubo. Cuenta con brida y arandela de caucho como accesorios y son selecionables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1524-32-600B

 
Número de Parte
A-1524-32-600B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cuerpo principal Categoría de tipo de superficie Tipo en forma de U Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Paso P
(mm)
Manejar la forma de la sección transversal Altura H
(mm)
Aplicación Diámetro de tubería aplicable
(φ)
Grip Grueso D1
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado600[Forma redonda] Forma redonda78Mango-3204207

Cargando…

  1. 1

Información básica

Funcion adicional Ninguno Método de montaje Agujero circular

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1524-32-600B de la serie Manijas - Serie A-1524..

Products like this...

Número de Parte
A-1524-16-150A
A-1524-16-150B
A-1524-16-200A
A-1524-16-200B
A-1524-16-250A
A-1524-16-250B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cuerpo principal Categoría de tipo de superficie Tipo en forma de U Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Paso P
(mm)
Manejar la forma de la sección transversal Altura H
(mm)
Aplicación Diámetro de tubería aplicable
(φ)
Grip Grueso D1
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido150[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado150[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601288
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido200[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado200[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido250[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601279
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado250[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601286

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico