(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1524.【1-2 piezas por paquete】

Manijas - Serie A-1524.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U larga. Está fabricada en tubo de acero inoxidable por lo que ofrece excelente resistencia a la corrosión. Disponible en diferentes diámetros de tubo. Cuenta con brida y arandela de caucho como accesorios y son selecionables.

PDF

 
Número de Parte
A-1524-1F-16A
A-1524-1F-16B
A-1524-1F-25A
A-1524-1F-25B
A-1524-1F-32A
A-1524-1F-32B
A-1524-2F-16
A-1524-2F-25
A-1524-16-150A
A-1524-16-150B
A-1524-16-200A
A-1524-16-200B
A-1524-16-250A
A-1524-16-250B
A-1524-25-300A
A-1524-25-300B
A-1524-25-400A
A-1524-25-400B
A-1524-25-500A
A-1524-25-500B
A-1524-25-600A
A-1524-25-600B
A-1524-32-400A
A-1524-32-400B
A-1524-32-600A
A-1524-32-600B
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de cuerpo principal Categoría de tipo de superficie Tipo en forma de U Material del cuerpo principal Cuerpo principal, tratamiento superficial Paso P
(mm)
Manejar la forma de la sección transversal Altura H
(mm)
Aplicación Diámetro de tubería aplicable
(φ)
Grip Grueso D1
(φ)
CD del producto

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados--[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido---Arandela para superficie de espejo16-01307
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados--[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado---Arandela para rayita16-01309

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados--[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido---Arandela para superficie de espejo25-01306
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados--[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado---Arandela para rayita25-01308
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados--[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido---Arandela para superficie de espejo32-04190
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados--[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado---Arandela para rayita32-04208
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados--[Otros] Otros----Arandela de goma para tubería16-01290
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Componentes relacionados--[Otros] Otros----Arandela de goma para tubería25-01289
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido150[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601281
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado150[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601288
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido200[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado200[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601287
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido250[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601279
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado250[Forma redonda] Forma redonda45Mango-1601286
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido300[Forma redonda] Forma redonda68Mango-2501278
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado300[Forma redonda] Forma redonda68Mango-2501285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido400[Forma redonda] Forma redonda68Mango-2501277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado400[Forma redonda] Forma redonda68Mango-2501284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido500[Forma redonda] Forma redonda68Mango-2501276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado500[Forma redonda] Forma redonda68Mango-2501283
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido600[Forma redonda] Forma redonda68Mango-2501275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado600[Forma redonda] Forma redonda68Mango-2501282
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido400[Forma redonda] Forma redonda78Mango-3204204
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado400[Forma redonda] Forma redonda78Mango-3204205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)Pulido600[Forma redonda] Forma redonda78Mango-3204206
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Tipo de superficie] Tipo de imposición[Forma de U] Tipo URecto[Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)[Acabado cepillado] Acabado cepillado600[Forma redonda] Forma redonda78Mango-3204207

Cargando…

  1. 1

Información básica

Funcion adicional Ninguno Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico