(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes de tuberías - Serie A-1395-2.

Soportes de tuberías - Serie A-1395-2.
  • Descuento por volumen

· Tipo de cuerpo principal: Tipo de imposición
· Material del cuerpo principal: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Categoría de tipo revestido: tipo U
· Método de montaje: Orificio redondo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte para tubos de acero inoxidable A-1395-2, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
A-1395-2-L
A-1395-2-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002096

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Tipo de montaje
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda Diámetro de la tubería(φ) 22

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico