(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1175.

Manijas - Serie A-1175.
  • Descuento por volumen

El resorte de la manija permite que el mango regrese a su posición de descanso. Método de montaje: barrenos pasados o avellanados según modelo. Fabricadas en acero inoxidable 304. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-1175-2
A-1175-3
A-1175-12
A-1175-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga aplicada
(N)
Ancho
(mm)
Apretón
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1029492800760
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1019686800761
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-921603442
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-861603443

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable Material del cuerpo principal Varilla de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido electrolítico Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico