(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manijas tipo U. Cuenta con un acabado satinado, lo que da una apariencia estética. Fabricadas en extrusión de aluminio. Método de montaje: rosca interna. Longitud seleccionable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
A-41-L-10 |
A-41-L-15 |
A-41-L-20 |
A-41-L-25 |
A-41-L-30 |
Cargando…
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Tipo U | Tipo en forma de U | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Material del cuerpo principal | Aleación de aluminio | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pintura al horno |
Método de montaje | Tornillo hembra | Manejar la forma de la sección transversal | Otros | Altura(mm) | 57 |
Apretón(mm) | 26 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente