(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Perno con agujero TORX

Perno con agujero TORX
  • Descuento por volumen

· Forma: Estándar
· Tipo de hilo: Métrica gruesa
· Solicitud: Estándar
· Clase de fuerza (acero): 12.9
· Forma del orificio de montaje: encaje hexalobular

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
050003016
050012025
050012030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de Rosca (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103160.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012251.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012301.75

Cargando…

  1. 1

Información básica

Detalles de forma Estándar Forma de orificio de montaje Hexalobular socket Forma básica Estándar (redondo)
Material Acero de aleación 4137 Tipo de hilo Métrico grueso Forma de la punta Extremo plano
Formas Adicionales Estándar Aplicación Estándar Clase de resistencia (acero) 12.9
Tipo tornillo Hilo completo Acabado plateado Aceptable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico