(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Micro platina del eje X - platina manual

Micro platina del eje X - platina manual
  • Descuento por volumen

· Material de la mesa: Aluminio
· Tratamiento de la superficie de la mesa: Anodizado negro
· Mecanismo de guía: Deslizamiento del eje
· Método de alimentación: Tornillo de alimentación

Número de Parte
LS-M61-C6M
LS-M63-C6M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCapacidad de carga (rango)
(N)
Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
Tamaño de la mesa (ancho) W
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101~4.91213
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105~301517

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de alimentación Tornillo de alimentación Material de mesa Aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado negro
Mecanismo rector Diapositiva del eje Abrazadera Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico