(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte para Rodamiento - Bloque, tipo UPW (Ajuste tipo abrazadera).

Soporte para Rodamiento - Bloque, tipo UPW (Ajuste tipo abrazadera).
  • Descuento por volumen

· Escribe: Rodamientos con soporte, aro exterior capturado
· Forma del cuerpo principal: En forma de T
· Tipo de rodamiento: Rodamientos rígidos de bolas
· Número de rodamientos: Simple
· Material de la carcasa: Aleación de aluminio

PDF

 
Número de Parte
UPW-720
UPW-722
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID de rodamiento d
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1022

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Tipo T Tipo de rodamiento Rodamiento rígido de bolas Rodamiento retenido Ninguno
Número de rodamientos Simple Material de la carcasa A2017 Tipo Conjunto de soporte de rodamiento, tipo de anillo exterior capturado
Ancho T(mm) 52 Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico